Электромагнитные клапаны общего назначения ASCO™ серии L282

Product Description

Клапаны общего назначения ASCO серии L282 предназначены для управления потоками воды, воздуха, инертных газов, пара и неагрессивных жидкостей. Эти клапаны можно использовать в широком диапазоне промышленных применений. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном исполнении 2/2 или 3/2, а также в исполнении с пропорциональным управлением и с фиксацией положения.

Материал корпуса
Латунь; нержавеющая сталь
Принцип действия
Электромагнитный — непрямого действия
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально открытый
Размер присоединения
3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Максимальное допустимое давление (PS)
20 бар
Температура рабочей среды
От –10 до +90 °C (NBR); от 0 до +130 °C (FPM); от –10 до +140 °C (EPDM)
Макс. вязкость
5°E (~37 сантистоксов или мм2/с)
Уплотнение
NBR; FPM; EPDM

Особенности

  • Мембранный клапан, непрямого действия, с полным проходом.
  • Подходит для отсечки жидкостей и газообразных сред