Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-L145

Электромагнитные клапаны общего назначения ASCO™ серии L145

Product Description

Клапаны общего назначения ASCO серии L145 предназначены для управления потоками воды, воздуха, инертных газов, пара и неагрессивных жидкостей. Эти клапаны можно использовать в широком диапазоне промышленных применений. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном сервисном исполнении 2/2 или 3/2, а также в исполнении с пропорциональным управлением и с запиранием.

Материал корпуса
Латунь
Принцип действия
Электромагнитный — сервоуправляемый
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Размер присоединения
3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Максимальное допустимое давление (PS)
G3/8 и G1/2: 16 бар; G3/4 и G1: 9 бар
Температура среды
От +60 до +170 °C
Макс. вязкость
5°E (~37 сантистоксов или мм2/с)
Уплотнение
Усиленный ПТФЭ (политетрафторэтилен)

Особенности

  • Диафрагменный клапан, сервоуправляемый, с полным отверстием.
  • Подходит для отсечки жидкостей и газообразных сред
  • Особенно подходит для отсечки перегретой воды и пара

Документация и чертежи