Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-370

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 370

Product Description

ASCO серии 370 — это соленоидные клапаны с тремя отверстиями в корпусе, которые обеспечивают удобную установку. Они обладают надежной, проверенной компактной конструкцией. Клапаны серии 370 доступны в широком ассортименте корпусов для любых условий, а также в корпусах из различных эластомеров для специализированного применения. Клапаны предназначены для использования в нефтегазовой и энергетической промышленности.

Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия, электромагнитный
Материал корпуса
Латунь, нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер присоединения
1/4"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Функция
3/2 нормально закрытый; 3/2 нормально открытый; 3/2 универсальный
Пропускная способность
От 0,04 до 0,2 Kv, от 0,2 до 0,43 Kv
Напряжение
Диапазон напряжений 100–240 В перем. тока/пост. тока, диапазон напряжений 12–24 В пост. тока, 48 В пост. тока, 115 В перем. тока, 24 В перем. тока, диапазон напряжений 24–120 В перем. тока/пост. тока
Максимальная разность давлений / максимальное рабочее давление
10,3–34,5 бар, 150–500 фунтов/кв. дюйм изб.
Стандарты и нормативные документы
ISO, IEC 60529 (пылевлагозащита), IP65

Особенности

  • Большой ассортимент тарельчатых клапанов с герметичным отсечением
  • Клапаны не требуют минимального рабочего давления
  • Монтаж возможен в любом положении
  • Катушки являются взаимозаменяемыми и не требуют демонтажа клапана для удобства обслуживания
  • Опционально импульсное ручное управление или с фиксацией
  • Соответствие всем применимым директивам ЕС

Документация и чертежи