Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Vision-P-Monitors and Workstations

Мониторы и рабочие станции Vision Marine

Product Description

С мониторами и рабочими станциями Vision управление морскими цистернами становится понятным и эффективным. Управляйте функциями цистерн с помощью рабочей станции ЦПУ и визуализацией с помощью монитора TFT 17, 19 или 24 дюйма. ЦПУ встраивается как автономный блок или монтируется за мониторами. ЦПУ не имеет подвижных частей и не требует наличия вентилятора. Мониторы легко устанавливаются на консоль или рабочий стол. Сенсорный экран может использоваться, когда трекбол или клавиатура не установлены. Мониторы оснащены функцией широкоугольного обзора и полного регулирования яркости.

Класс защиты корпуса
IP 20 (ЦПУ Vision), IP22/IP34 (задние и передние стенки мониторов Vision)
Питание
24 В пост. тока или 230 В перем. тока

Особенности

  • Надежная конструкция, предназначенная для неблагоприятной морской среды
  • Различные варианты установки: на панели, пульте или столе.
  • Широкий диапазон размеров мониторов: 17, 19, или 24 дюйма
  • Источник электропитания 24 В пост. тока, 230 В перем. тока или спаренный
  • Встроенный ЦПУ для приложений MTM
  • Порты подключения внешней клавиатуры, мыши или трекбола
  • Порты Ethernet-подключения
  • Разработаны специалистами, разбирающимися в морской промышленности
  • Соответствуют требованиям всех основных морских обществ по классификации

Документация и чертежи