Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-Supply and Communications Unit

Блок питания и связи Rosemount™

Product Description

Получение существенно важной оперативной информации от уровнемеров Rosemount в системе контроля грузов (CMS). Блок питания и связи (SCU) Rosemount выступает в роли узла связи, который обеспечивает сбор и хранение данных от манометров и датчиков, а также предоставляет запрашиваемые данные заказчикам. Блок работает автономно с возможностью искробезопасного подключения к внешним устройствам. Блок хранит конфигурационные данные подключенных устройств. Возможно подключение к резервуару до 68 каналов.

Класс защиты корпуса
IP22
Рабочая температура
От 0 до 35 °C

Особенности

  • Разработан для обеспечения искробезопасного питания радарных уровнемеров и дополнительного оборудования.
  • Хранит конфигурационные данные подключенных устройств.
  • Собирает и хранит данные с уровнемеров, датчиков и предоставляет запрашиваемую информацию заказчикам.
  • Создан для эксплуатации в тяжелых условиях морской среды.
  • Соответствует требованиям основных обществ классификации морского транспорта.

Документация и чертежи