Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-EPSCPE115

Автономный контроллер RSTi-EP CPE115

Product Description

Компактный высокопроизводительный контроллер

Артикул
EPSCPE115
Хранение
1,5 МБ
Ввод-вывод
2 тыс. бит для дискретного ввода-вывода, 32 тыс. слов для аналогового ввода-вывода
Поддержка резервирования
Протокол резервирования каналов передачи (MRP)
Подключение Ethernet
Клиент/сервер SRTP (макс. 8 подключений), Modbus TCP/IP (макс. 8 подключений), сервер OPC-UA (макс. 8 клиентов), EDG (макс. 16 обменов), PROFINET (макс. 8 устройств ввода-вывода)
Порт USB
1 USB-A 2.0
Карта памяти
Micro SD
Порт Ethernet
1 10/100, 1 3-портовый переключатель 10/100
Другие интерфейсы
1 RS-232

Особенности

  • Расширенный диапазон рабочих температур, улучшенные возможности диагностики
  • Совместимость с семейством устройств PACSystems
  • Монтаж на рейке DIN
  • Сертификация Achilles 2 уровня свидетельствует о том, что устройство отвечает промышленным стандартам надежности и устойчивости связи
  • Сертификация Achilles 2 уровня свидетельствует о том, что устройство отвечает промышленным стандартам надежности и устойчивости связи

Документация и чертежи