Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC695CPE305

Контроллер CPE305 RX3i

Product Description

Контроллеры RX3i представляют собой базу для подключения к промышленным сетям. Это мощный модульный программируемый контроллер автоматизации, предназначенный для обеспечения высокой доступности. В RX3i имеется единый механизм управления и универсальная среда программирования, которые обеспечивают переносимость приложений между разными аппаратными платформами.

Артикул
IC695CPE305
Процессор
Backplane
User Memory
6MB
I/O
32k Bits Discrete I/O, 32k Words for Analog I/O
Energy Pack
Included
Redundancy Support
Media Redundancy (MRP) with PNC001
Ethernet Port
2 - 2 port switch 10/100/1000
Ethernet Protocols
SRTP Client/Server, Modbus TCP/IP, OPC UA , EGD, PROFINET, DNP3 Outstation, IEC-61850 Client, IEC-104 Server, HART passthrough
Serial Protocols
ASCII Serial, Modbus/RTU
Remote I/O Devices
255 Simplex with PNC001
USB Interface
1x USB-A 2.0
Environmental
0 to 60C
Agency Approvals
UKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zone 2
Marine Certifications
ABS, BV, LR. DNV GL

Особенности

  • Благодаря возможности подключения устройств с поддержкой PROFINET упрощается безопасное подключение станций, источников данных и пользователей
  • Удобная пользовательская среда, которая повышает гибкость проектирования, эффективность и производительность инженерных разработок
  • Благодаря возможности подключения устройств с поддержкой PROFINET упрощается безопасное подключение станций, источников данных и пользователей
  • High-speed multicore processor for faster throughput without information bottlenecks
  • Support for high-density discrete I/O, universal analog (TC, RTD, Strain Gauge, Voltage and Current configurable per channel), isolated analog, high-density analog, high-speed counter, and motion modules
  • Isolated serial port for robust and reliable integration of sensors and instruments

Документация и чертежи