Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Ovation-P-Cybersecurity-Suite

Кибербезопасность для объектов энергетики и водного хозяйства

Product Description

Пакет Power and Water Cybersecurity Suite — это центр обеспечения безопасности, предназначенный как для пользователей системы Ovation, так и для пользователей других систем. Это независимое от платформы решение для обеспечения информационной безопасности ICS, которое помогает пользователям систем DCS и SCADA на объектах энергетики и водного хозяйства защищать свои критически важные активы без прерывания процесса и соответствовать нормативным требованиям, таким как NERC CIP.

Особенности

  • Способствует соблюдению отраслевых норм кибербезопасности.
  • Усовершенствованная защита системы управления для безопасной, надежной и эффективной работы предприятия без всяких сбоев.
  • Независимый от платформы пакет, тесно интегрированный с ведущими в отрасли системами DCS и SCADA.

Документация и чертежи