Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-IO Box

Блок ввода/вывода Rosemount™

Product Description

Подключайте компоненты своей системы контроля состояния морских танкеров с помощью блока ввода/вывода Rosemount. Интегрируется с блоком питания и связи (SCU), а также другим оборудованием, таким как главный компьютер судна и калькулятор загрузки. Использует последовательный интерфейс и совместим с широким спектром аналоговых/цифровых входов и выходов. Обеспечивает гальваническую развязку между рабочей станцией и другим оборудованием. При необходимости обеспечивает преобразование интерфейса для RS-232, RS-422 и RS-485.

Класс защиты корпуса
IP22
Рабочая температура
От 0 до 55 °C
Электропитание
115/230 В перем. тока

Особенности

  • Включает реле на случай отказа системы и включения общей аварийной сигнализации.
  • Обеспечивает гальваническую развязку между рабочей станцией и другим оборудованием.
  • Соединяет рабочую станцию с блоком питания и связи (SCU), а также с другим оборудованием, таким как главный компьютер судна, калькулятор загрузки и широкий спектр аналоговых/цифровых входов и выходов.
  • Обеспечивает преобразование интерфейса для RS-232, RS-422 и RS-485.
  • Соответствует требованиям основных обществ классификации морского транспорта.

Документация и чертежи