Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-R2X1N1B1A1T0A

RXi2 — промышленный компьютер XP, 1 слот, i3, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SSD, Windows 10

Product Description

Компактные и прочные промышленные компьютеры RXi2-UP обладают вычислительными возможностями от среднего до высокого уровня, которые позволяют запускать системы HMI, статистические и аналитические приложения прямо на промышленной установке для более эффективного контроля за операциями в реальном времени и улучшенной интеграции в производственные системы.

Артикул
R2X1N1B1A1T0A
Процессор
Двухъядерный процессор i3-6102E, 1,9 ГГц
Память
8 ГБ DDR4-2133
Внешняя память
128 ГБ SSD
Ethernet
4 канала Ethernet 1 Гбит/с - стандартные разъемы RJ-45 (возможна установка SFP), 1 канал Ethernet 1 Гбит/с с поддержкой дистанционного управления - RJ45
Порт USB
4 внешних порта USB (4 USB 3.0), 2 внутренних разъема USB (2 USB 2.0)
Последовательные интерфейсы
2 RS232, 5 RJ45
Слот модуля связи
1 слот

Особенности

  • Процессоры Intel Core i3, i5, i7 и Xeon 6-го поколения
  • Без вентилятора
  • 5 портов Gigabit Ethernet (четыре с синхронизацией IEEE1588 и 802.1AS)
  • 0, 1, 2 или 4 дополнительных слота PCIe

Документация и чертежи