Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-R2E0N1A1A1T0A

Промышленный компьютер RXi2-EP: 0 разъемов, четыре ядра, 2,7 ГГЦ, Windows 10

Product Description

Промышленный компьютер RXi2-EP обладает компактными размерами, повышенной прочностью и предоставляет вычислительную производительность среднего уровня для запуска систем HMI, статистических и аналитических приложений прямо на промышленной установке. Он обеспечивает более эффективный контроль за операциями в реальном времени, а также улучшенную интеграцию в производственные системы.

Артикул
R2E0N1A1A1T0A
Процессор
Четырехъядерный процессор AMD RX-427BB, 2,7 ГГц
Память
16 ГБ DDR3L
Внешняя память
Твердотельный накопитель 128 ГБ
Ethernet
5 портов Gigabit Ethernet
Порт USB
4 внешних порта USB (4 USB 3.0), 2 внутренних разъема USB (2 USB 2.0)
Последовательные интерфейсы
2 RS232, 5 RJ45
Разъем модуля связи
0 слотов

Особенности

  • Intel Core 2 Duo, 2,26 ГГц; Intel Core i7, 1,4 и 1,7 ГГц
  • Без вентилятора
  • Три порта Gigabit Ethernet (два с синхронизацией IEEE1588 и 802.1AS)
  • Один низкопрофильный разъем расширения PCI Express

Документация и чертежи