Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-STXCAN001

Сетевой адаптер RSTi, протокол CANOpen, ведомый. Питание 24 В пост. тока, можно расширить до 32 модулей.

Product Description

Компактное распределенное решение: RSTi прост в настройке, управлении и модернизации. С Ethernet-устройствами ввода и вывода RSTi повышается эффективность высокоскоростных каналов связи, передающих огромные объемы данных, которые генерируют ваши устройства. Модули ввода/вывода RSTi обеспечивают преемственность, возможности подключения и совместной работы ваших систем управления.

Артикул
STXCAN001
Сетевой адаптер/применение
Протокол CANOpen/ведомый
Питание системы
Номинальное напряжение 24 В пост. тока; ток 100 мА
Шина ввода/вывода 5 В пост. тока
Макс. 1,5 А пост. тока
Промышленный источник
10 А

Особенности

  • Ethernet-устройства ввода и вывода Slice обеспечивают высокую производительность и универсальность
  • Компактные распределенные модули ввода/вывода обеспечивают длительный срок эксплуатации
  • Просты в настройке, управлении и модернизации

Документация и чертежи