Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Damcos-P-IO and Fieldbus Modules

Модули ввода/вывода и Fieldbus для морских применений

Product Description

Для достижения лучших рабочих показателей системы управления морскими цистернами можно использовать интеллектуальные модули ввода/вывода и Fieldbus. Разработаны для создания локального кластера устройств ввода/вывода, состоящего из одного или нескольких интеллектуальных и программируемых блоков. Для соблюдения специфических требований можно соединять любое количество модулей ввода/вывода любого типа. Каждый модуль - это интеллектуальный клеммный блок, поэтому дополнительная внутренняя проводка для сигналов ввода/вывода не требуется.

Температура хранения
от -40 до 85 °C
Интерфейс
Для всех контроллеров PD
Монтаж
DIN-рейка

Особенности

  • Инновационная конструкция обеспечивает гибкость создания локального кластера устройств ввода/вывода.
  • Для соблюдения специфических требований можно соединять практически любое количество модулей ввода/вывода любого требуемого типа.
  • Управление и эксплуатация клапанов и насосов.
  • Учет и вычисление содержимого цистерн.
  • Измерение и вычисление тяги, балансировки и крена.
  • Функционал интерфейса с вычислителем погрузки/устойчивости и системой комплексного управления судном (ISC).
  • С каждой стороны проложены оптоволоконные каналы, что сводит необходимость проводки к минимуму.
  • Возможность локального программирования и добавления шлюзов гарантирует полноценное применение ресурсов Multi-master и Multi-net, предлагаемых протоколом P-NET Fieldbus.
  • Прочная конструкция и корпус, подходящий для суровых морских условий.
  • Отвечает требованиям для всех основных отраслевых классификаций

Документация и чертежи