Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Damcos-P-Aperio Marine Controllers

Контроллеры Aperio Marine

Product Description

Если вы доверяете основной части своей системы, то можете работать с полной уверенностью. Контроллеры Emerson, которые являются частью системы PD 600, обеспечивают точные расчеты и управление модулями ввода-вывода. Связь автоматически устанавливается через интерфейс Light-Link после монтажа. Питание подается на все устройства на той же направляющей через общую стойку питания. Монтаж, подключение, замена и добавление устройств выполняются без затруднений. Контроллеры могут работать независимо от рабочих мест и выполнять свои функции.

Интерфейс
Ethernet, Light-Link, Modbus, P-NET. (в зависимости от модели)
Монтаж
направляющая DIN

Особенности

  • Монтаж, подключение, замена и добавление следующих устройств упрощены:
  • 1) Монтаж на DIN-рейку, 2) Интерфейс Light-Link, 3) Часы реального времени с резервной батареей питания, 4) Встроенная сменная литиевая батарея, 5) Светодиодные индикаторы состояния, 6) Низкое энергопотребление, 7) Автоматический контроль контрольной суммы памяти программы после каждого перезапуска.
  • Программное обеспечение контроллера включает системные приложения и ряд стандартизованных программных приложений, разработанных для автоматизации морских платформ.
  • Продукты для сигнализации, резервуаров, вытяжки, измерения и вычисления тяги, балансировки и крена.
  • В центре системы находятся контроллеры. Они используются для общего расчета и управления вводом/выводом от модулей ввода/вывода.
  • Программное обеспечение контроллера включает системные и программные приложения, разработанные для автоматизации морских платформ.
  • Прочная конструкция, созданная для суровых морских условий. Соответствует требованиям для основных отраслей промышленности. Часть Интегрированной системы управления и контроля
  • Разработаны специалистами, разбирающимися в морской промышленности

Документация и чертежи