Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-656

Мембранный привод прямого действия Fisher™ 656

Product Description

Мембранные приводы Fisher 656 развивают невысокое или среднее усилие на выходе и предназначены для монтажа на кронштейне. Они применяются для управления поворотными затворами и встроенными клапанами турбин, заслонками, демпферами и другим аналогичным оборудованием.

Срабатывание
С пружинным возвратом, линейная характеристика
Сертификаты
Директива по оборудованию, работающему под давлением, CUTR, ATEX
Тип управления
Двухпозиционная работа, дросселирование, позиционирование
Рабочая температура
Стандартная температура
Источник питания
Пневматическое
Управление технологическими процессами
Двухпозиционная работа, дросселирование, позиционирование
Тип клапана
Угловой клапан, сферический вентиль
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • В зависимости от конструктивного исполнения развиваемое усилие может достигать 5,3 кН (1200 фунт-сила).
  • В зависимости от размера возможен ход до 105 мм (4 1/8 дюйма).
  • Четыре резьбовых отверстия в основании привода обеспечивают возможность установки на кронштейне или панели.
  • Доступен широкий ряд пружин практически для любых условий применения в целях управления.
  • Надежная конструкция траверсы и корпуса обеспечивает стабильную работу и защиту от коррозии.
  • Может оснащаться штурвалом, устанавливаемым вверху, для ручного управления с перерегулированием.