Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-3024C

Пневматический мембранный привод модели 3024С Fisher™

Product Description

Модель 3024C Fisher – это компактный, подпружиненный, пневматический, мембранный привод. Данный привод имеет литой монтажный бугель и подходит для стандартного приведения в действие сферических проходных клапанов. Привод позиционируют плунжер клапана в ответ на меняющиеся пневматические выходные сигналы контроллера или позиционера клапана, подаваемые на мембрану привода. Привод модели 3024C, который можно собрать в вариантах прямого или обратного действия, обеспечивает надежное открытие-закрытие или дросселирование автоматических регулирующих клапанов.

Срабатывание
Линейный, Ручной
Сертификаты
ТР ТС
Тип управления
Открытие/закрытие, дросселирование, позиционирование
Рабочая температура
Стандартная температура
Источник питания
Пневматическое
Управление технологическими процессами
Открывание/закрывание, дросселирование
Тип клапана
Сферический проходной клапан
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • При наличии восьми различных конфигураций всегда найдется нужный размер привода.
  • Простая конструкция позволяет менять режим работы с прямого на обратный без дополнительных деталей.
  • Фасонная диафрагма и высокопрочный корпус допускают максимальное давление в корпусе до 6 бар, обеспечивая высокую тягу штока для данного размера диафрагмы.
  • Разделенное блочное соединение штока обеспечивает непрерывную передачу движения с возможностью простого монтажа, а отсутствие соединений позволяет избежать свободного хода или неточного позиционирования клапана.
  • Литой стальной бугель и стальные корпуса, рассчитанные на работу в тяжелом режиме, обеспечивают стабильность, защиту от коррозии, долговечность и защиту от неправильного использования.
  • Благодаря тщательному подбору конструкционных материалов этот привод можно использовать в широком диапазоне температур.
  • Небольшой размер снижает вес и требования к пространству для установки.