Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
EIM-EHP

Электропривод клапанов EIM 2000HP

Product Description

Пневматический многооборотный привод высокого давления, прекрасно подходящий для работы с клапанами с линейно перемещаемым, поднимаемым и поворотным штоком.

Особенности

  • Utilize direct natural gas pressure to actuate a pipeline valve where reliable electricity is not available
  • Replaces a gearbox handwheel with a gas-driven actuator
  • EIM actuator gear housings are factory filled with a high quality lubricant carefully selected to ensure proper performance under specified operating conditions
  • Well suited for any industrial or pipeline application where compact design, simple manual override, travel limits, and torque protection are desired
  • Adaptable to quarter-turn or multi-turn applications
  • Remote and local controls available
  • Adaptable to quarter-turn or multi-turn applications
  • Control power supply regulated to 100 psi (6.9 Bar) and motor and pilot block supply pressure 1,480 psi (102 Bar) maximum
Источник питания
Pneumatic
Тип продукта
Просмотрите интернет-магазин средств автоматизации клапанов для выбора продукта.
Привод
Источник питания
Сертификаты
Тип продукта
Тип управления
Управление
Тип клапана
Сертификаты
Рабочая температура
Тип управления
Крутящий момент / упорное давление
Тип клапана
Рабочее давление
Рабочая температура
Рабочее давление
Крутящий момент/Усилие

Документация и чертежи