Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Bettis-P-VOS PAC

Пакетное предложение системы управления арматурой Bettis VOS-PAC

Product Description

Пакетное предложение системы управления арматурой Bettis VOS-PAC, предварительно спроектированное и настроенное решение «под ключ», обеспечивает мгновенное получение предложения, цены и более быструю доставку. Это также позволяет быстро получить доступ к соответствующей документации, а также удаленно поддерживать систему управления арматурой благодаря уникальному QR-коду.

Особенности

  • Предварительно спроектированное и протестированное решение
  • Быстрая настройка, установка и ввод в эксплуатацию
  • Модульная система управления-для технического обслуживания и ремонта, каждый блок может быть легко демонтирован и заменен
  • Прост в обслуживании и ремонте благодаря стандартизированной конструкции
  • Полный онлайн-справочник, доступный в любое время в любом месте
  • Самая большая гарантия в отрасли — 5 лет
Средства питания
Пневматический
Диапазон давления подачи
Пневматический привод
Срабатывание
Отказобезопасные, четвертьоборотные, с пружинным возвратом, двухходовые
Сертификаты
ATEX, PED
Тип управления
Отсечные
Тип клапана
Шаровые, дроссельные, запорные, трехэксцентриковые дисковые и прочие четвертьоборотные устройства
Рабочая температура
Стандартный диапазон: от −20 до +200 °F (от −29 до +93 °C). Диапазон по спецзаказу: от −40 до +200 °F (от −40 до +95 °C)
Крутящий момент/упорное давление
До 1 200 000 фунтов силы на дюйм (135 000 Нм)
Рабочее давление
60 или 80 фунтов/кв. дюйм (4 или 5,5 бар)

Документация и чертежи