Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Dantorque-P-RHS

Винтовой привод гидравлического клапана Dantorque серии R

Product Description

Подходит для подводного использования, компактный и полностью концентрический благодаря винтовому механизму и тарельчатым пружинам. Варианты конфигурации пружинного возврата предусматривают режим двойного действия и отказоустойчивый режим.

Особенности

  • Выбор модели для максимального нагнетающего давления 103 бар или 207 бар (1500 или 3000 фунт/кв.дюйм).
  • Предусмотрены три комплекта пружин для каждого размера привода отказоустойчивого пружинного возврата
  • Размер привода двойного действия RD8 ― до размера 8.00 с выходным крутящим моментом до 8000 Нм
  • Размер привода пружинного возврата RS8 ― до размера 8.00 с выходным крутящим моментом до 8000 Нм
  • Размер привода двойного действия RD13 ― от 13,3 и выше с выходным крутящим моментом в диапазоне от 13300 Нм до 406000 Нм
  • Размер привода пружинного возврата RS13 ― от 13,3 и выше с выходным крутящим моментом в диапазоне от 13300 Нм до 406000 Нм

Документация и чертежи