Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Bettis-P-BSHF

Гидравлический клапанный привод Bettis серии BHHF

Product Description

Гидравлический спиральный привод клапанов может работать в самых суровых условиях, обеспечивая компактное решение по автоматизации клапанов.

Особенности

  • Сцепление множественных спиральных канавок с возвратно-поступательными шлицами на поршне обеспечивает постоянный крутящий момент на выходе на всем протяжении углов поворота в 90 градусов
  • Может работать в самых сложных условиях, при высоких вибрациях на объектах с неблагоприятной окружающей средой
  • Многочисленные варианты установки, готовые для непосредственного монтажа модульных функций управления модели
  • Компактная и концентрическая конструкция ― отличное соотношение малого размера и крутящего момента
  • Возможность выбора модели с давлением 1500 фунтов/кв. дюйм / 90 бар или 2000 фунтов/кв. дюйм / 135 бар с пружинным комплектом (SR1 и SR2)
  • Высокий уровень защиты от попадания воды ― IP68

Документация и чертежи