Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-1080

Ручные приводы модели 1080 Fisher™ 1080 с механизмом расцепления

Product Description

Ручной привод модели 1080 Fisher представляют собой привод с механизмом расцепления для ручного управления регулирующими клапанами, которые используются с приводами 1035/El-O-Matic. Ручной привод модели 1080 устанавливается непосредственно на привод 1035 и может быть введен в зацепление для ручного управления клапаном, когда автоматизированный привод расцеплен или не используется.

Срабатывание
Поворотный, Ручной
Сертификаты
Директива по оборудованию, работающему под давлением, CUTR, ATEX
Тип управления
Закрытие/открытие, позиционирование, позиционирование
Источник питания
Руководство
Тип клапана
Шаровой клапан, дроссельный клапан, эксцентриковый пробковый клапан, трехэксцентриковый дисковый затвор
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • При прямом монтаже на корпусе привода не требуются дополнительные монтажные детали, что упрощает процесс установки.
  • Подшипник эксцентрика с рычажным приводом на входном валу позволяет зацепить червячную передачу с сектором в любом поворотном положении.
  • Каждый размер ручного привода 1080 соответствует возможностям размера привода 1035. Поэтому необходимо рассчитать только размер привода 1035 при одновременном заказе приводов 1035 и 1080.
  • Расцепляющий рычаг блокируется как во включенном, так и в отключенном положении с помощью подпружиненного штифта, который необходимо разблокировать перед перемещением рычага. Это снижает вероятность случайного задействования привода. Кроме того, перемещение рычага ограничено стопорными штифтами в полностью закрытом и полностью открытом положении.