Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-1077

Ручной привод штурвала модели 1077 Fisher™

Product Description

Ручные приводы штурвалов модели 1077 Fisher предназначены для работы клапанов с вращающимся валом. Крутящий момент передается от штурвала через ведущий вал на червячный механизм и приводную муфту (сектор) с шлицевым отверстием. Червяк и приводное колесо червячной передачи увеличивают усилие и передают его на шлицованный вал клапана или шлицованную шейку вала.

Срабатывание
Поворотный, Ручной
Сертификаты
Директива по оборудованию, работающему под давлением, CUTR, ATEX
Тип управления
Закрытие/открытие, позиционирование, позиционирование
Источник питания
Руководство
Тип клапана
Шаровой клапан, дроссельный клапан, эксцентриковый пробковый клапан, трехэксцентриковый дисковый затвор
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Шлицованный вал клапана соединяется непосредственно с приводным колесом червячной передачи, что уменьшает количество необходимых деталей и упрощает установку и обслуживание.
  • Направление вращения штурвала для открытия дискового или шарового клапана отмечено на штурвале; индикатор вращения отмечен жирным шрифтом в открытом и закрытом положениях и жирными линиями делений, указывающих положение диска или шара клапана.
  • При установке в соответствии с инструкциями вращение штурвала по часовой стрелке закрывает клапан во всех областях применения.
  • Ограничители хода можно отрегулировать и зафиксировать для обеспечения точного расположения диска или шара в закрытом (0 градусов) и открытом (90 градусов) положениях. Ограничители хода для 60-градусного поворота можно использовать для ограничения закрытия диска или шара под любым углом от 0 до 30 градусов и/или для ограничения открытия диска или клапана под любым углом от 60 до 90 градусов.