Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-480

Безбугельные поршневые приводы Fisher™ серии 480

Product Description

Приводы серии 480 Fisher являются безбугельными поршневыми приводами, которые используются для регулирования или для работы в режиме «открыт-закрыт» с шаровыми клапанами, дисковыми клапанами, шиберными затворами, заслонками и реостатами. Им необходима нагрузка в виде давления воздуха от позиционеров двойного действия или от загрузочно-разгрузочных устройств, работающих по принципу «открыт-закрыт».

Срабатывание
Двойного действия, четвертьоборотный, поворотный
Сертификаты
Директива по оборудованию, работающему под давлением, ТР ТС, ATEX
Тип регулирования
Открытие/закрытие
Источник питания
Пневматическое
Тип клапана
Шаровой клапан, дисковый клапан, шиберный затвор, заслонка, реостаты
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Actuator with or without positioners and snubbers is available in an assortment of sizes, stroking speeds, thrusts, and travels to handle most control requirements.
  • Yokeless construction permits a low-profile assembly by allowing close coupling to the control device; either through a bracket or by direct-mounting on a bonnet flange.
  • The cylinder can operate with supply pressures as low as 2.4 bar (35 psig) or as high as 10.3 bar (150 psig).
  • Actuators have maximum rated travels of up to 206 mm (8.125 in).
  • Positioner/actuator action is easily reversed in the field with no additional parts. Positioner sensitivity, travel span, and travel starting point are factory set and need to be reset only if operating conditions have changed or if the positioner has be