Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-1008

Ручной привод штурвала модели 1008 Fisher™

Product Description

Ручной привод штурвала модели 1008 Fisher используются в условиях, где требуется дросселирующий тип регулирующего клапана, который можно регулировать и устанавливать вручную. Эти приводы могут использоваться почти на всех стандартных сферических проходных и угловых клапанах. Для использования с приводом 1008 не требуется специальный переходник на корпус клапана, поэтому последующая замена ручного привода на автоматический может быть осуществлена с минимальными затратами. Привод 1008 предназначен для точного ручного регулирования. Индикатор хода на бугеле привода показывает положение плунжера клапана. В качестве дополнительной опции также предлагается циферблатный индикатор положения плунжера клапана.

Срабатывание
Руководство
Сертификаты
ТР ТС
Тип управления
Открытие/закрытие
Рабочая температура
Стандартная температура
Источник питания
Руководство
Управление технологическими процессами
Открытие/закрытие
Тип клапана
Сферический проходной клапан, угловой клапан
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Для размеров 30, 40 и 50 бугель крепится на корпус клапана с помощью контргайки из кованой стали. Для размера 80 бугель крепится к корпусу клапана болтами. Механизм ручного дублера для всех размеров закрытого исполнения.
  • Независимо от действия плунжера клапана вращение ручного дублера против часовой стрелки всегда открывает клапан. Пружинный шариковый фиксатор в ручном дублере предотвращает вращение, возникающее вследствие вибрации.
  • Шток клапана не поворачивается, обеспечивая одинаковую посадочную поверхность при каждом полном ходе клапана. Кроме того конструкция бугеля гарантирует, что сила, необходимая для поворота ручного дублера, не может быть передана на корпус клапана. Приводы размером 30, 40 и 50 могут быть оснащены индикатором положения плунжера Tejax Model A35. Данный индикатор позволяет установить ручной дублер в точное положение. Циферблат на индикаторе разделен на обороты и доли оборотов, поэтому поворот в предопределенную позицию можно выполнить быстро и легко.