Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-X290

Пневмоуправляемый поршневой клапан ASCO™ серии X290

Product Description

Модель ASCO серии X290 — это пневмоуправляемый клапан, состоящий из двух приводов серии 290, объединенных в уникальном корпусе с шестью портами для ввода и вывода среды, что делает его идеальным решением для систем контроля температуры в таких сферах, как ферментация. Кроме того, этот клапан прямого действия обеспечивает герметичное отсечение в обоих направлениях, предотвращая возможное засорение среды.

Принцип срабатывания
Пневматический — пневматическое управление
Материал корпуса
Никелированная латунь
Рабочая среда
Агрессивные жидкости/газы, воздух, инертный газ, мазут, горячая вода, светлые нефтепродукты, кислород, пар, вода
Размер присоединения
3/4"
Тип соединения
G (ISO 6708)
Функция
НЗ — нормально закрытый, вход среды под диском
Пропускная способность
От 5,6 Cv, 4.8 Kv (Kv = м3/ч)
Рабочие условия
В помещениях, вне помещений

Особенности

  • Единое устройство, состоящее из двух пневматических клапанов, предназначенное для контроля температуры резервуаров с двойными стенками при использовании в качестве модуля подачи или обратного потока
  • Конструкция корпуса с 6 портами позволяет использовать клапан для управления потоками холодной и горячей среды одновременно
  • Пневматическое соединение со встроенным фитингом 4 x 6 мм
  • Данный двухклапанный модуль может монтироваться в любом положении, что не влияет на его работу
  • Оптический индикатор положения на приводе клапана
  • Может интегрироваться с пневматическим клапанным блоком с электроникой полевой шины для улучшения управляемости и автоматизации контроля температуры

Документация и чертежи