Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-V164

Электромагнитные микроклапаны ASCO™ серии V164

Product Description

Электромагнитные микроклапаны ASCO предназначены для регулирования различных неагрессивных жидкостей и газообразных сред. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном сервисном исполнении 2/2 или 3/2, а также в исполнении с пропорциональным управлением и с запиранием.

Материал корпуса
Латунь
Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Максимальное допустимое давление (PS)
16 бар
Температура среды
От 0 до 90 °C
Макс. вязкость
3 °E (~37 сантистоксов или мм2/с)
Уплотнение
Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)

Особенности

  • Электромагнитный микроклапан прямого действия; минимальные общие размеры
  • Расход пропорционален входному электрическому сигналу.
  • График на обратной стороне листа изображает пример соотношения расхода и электрического сигнала при давлении на входе, равном 3 бар.
  • Подходит для отсечки жидкостей и газообразных сред.

Документация и чертежи