Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-NR

Бесштоковые цилиндры ASCO™ Numatics серии NR

Product Description

Серия Numatics NR — это линейка бесштоковых цилиндров, представляющих собой хорошую альтернативу обычным цилиндрам. Компактная конструкция цилиндра позволяет сэкономить до 50 % пространства по сравнению со штоковыми цилиндрами. Цилиндры Numatics серии NR идеально подходит для работы с материалами и деталями, для перемещения инструмента и деталей в автомобильном и в упаковочном производстве.

Отверстие
32 мм, 40 мм, 50 мм, 25 мм
Рабочая среда
Коррозионная, опасная, в помещении, вне помещений, с промывкой
Ход
Не более 1200 мм

Особенности

  • Стандартная длина хода до 19,5 футов
  • Дополнительно может быть поставлена встроенная направляющая с турситным подшипником для увеличения несущей способности
  • Различные конфигурации порта подачи обеспечивают гибкость монтажа
  • Шесть вариантов каретки удовлетворяют потребностям области применения
  • Четыре размера отверстий: 25, 32, 40 и 50 миллиметров

Документация и чертежи