Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-L139

Электромагнитные клапаны общего назначения ASCO™ серии L139

Product Description

Клапаны общего назначения ASCO серии L139 предназначены для управления потоками воды, воздуха, инертных газов, пара и неагрессивных жидкостей. Эти клапаны можно использовать в широком диапазоне промышленных применений. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном сервисном исполнении 2/2 или 3/2, а также в исполнении с пропорциональным управлением и с запиранием.

Материал корпуса
Латунь
Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Размер присоединения
1/4"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Максимальное допустимое давление (PS)
20 бар
Температура среды
От –10 до +90 °C (NBR); от 0 до +130 °C (FPM)
Макс. вязкость
5°E (~37 сантистоксов или мм2/с)
Уплотнение
NBR; FPM

Особенности

  • Электромагнитный клапан прямого действия.
  • Подходит для отсечки жидкостей и газообразных сред

Документация и чертежи