Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-L131

Электромагнитные клапаны общего назначения ASCO™ серии L131

Product Description

Клапаны общего назначения ASCO серии L131 предназначены для управления потоками воды, воздуха, инертных газов, пара и неагрессивных жидкостей. Эти клапаны можно использовать в широком диапазоне промышленных применений. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном сервисном исполнении 2/2 или 3/2, а также в исполнении с пропорциональным управлением и с запиранием.

Материал корпуса
PP (полипропилен), усиленный стекловолокном
Принцип действия
Электромагнитный — сервоуправляемый
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Размер присоединения
3/4"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Максимальное допустимое давление (PS)
10 бар
Температура среды
От –10 °C до +80 °C
Макс. вязкость
5°E (~37 сантистоксов или мм2/с)
Уплотнение
Фторкаучук (FPM)

Особенности

  • Диафрагменный клапан, сервоуправляемый, с полным отверстием.
  • Жидкость не контактирует с компонентами из меди или ее сплавов.
  • Подходит для отсечки жидкостей и газообразных сред

Документация и чертежи