Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-K3A

Клапаны отсечки газа ASCO™ серии K3A

Product Description

Серия ASCO K3A — это линейка электромагнитных клапанов для отсечки пилотных газовых линий или основных газовых магистралей коммерческих или промышленных газовых горелок при повышенном давлении. Клапаны оснащены литым под давлением алюминиевым корпусом, существуют модели прямого действия и с сервоуправлением. Они отвечают требованиям широкого диапазона давления и расхода.

Привод клапана
Электромагнитный
Материал корпуса
Алюминий
Среда
Природный газ
Размер трубы/отверстия
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Напряжение
110 В перем. тока, 120 В перем. тока, 220 В перем. тока, 230 В перем. тока
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещении
Стандарты и нормативные документы
CSA, FM, тип 1, UL

Особенности

  • 2-ходовой нормально-закрытый
  • Оснащены 1/8-дюймовыми NPT патрубками на входе и выходе с заглушками для плановых испытаний.
  • Подходит для температуры окружающего воздуха до 175 °F
  • Время открытия и закрытия составляет менее 1 секунды

Документация и чертежи