Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-HV285

Электромагнитный клапан ASCO™ серии HV285

Product Description

Клапан ASCO серии HV285 — это двухходовой, нормально закрытый низкотемпературный отсечной клапан с 1-дюймовой нормальной трубной резьбой, корпус из нержавеющей стали, для включения и выключения промышленных и коммерческих газовых горелок. Его эластичное мягкое седло обеспечивает герметичную отсечку, в то время как надежная конструкция способствует непрерывной, надежной работе.

Привод клапана
Электромагнитный
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Среда
Природный газ
Размер трубы/отверстия
1"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Напряжение
12 В пост. тока, 24 В пост. тока
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В опасных зонах, в помещении, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
CSA (Канадская ассоциация по стандартам)

Особенности

  • Диапазон температуры окружающей среды от –40 °F до 125 °F (от –40 °C до 52 °C) допускает работу при неблагоприятных условиях
  • Максимальный дифференциал рабочего давления — до 50 psi и нулевой минимальный дифференциал давлений распространяется на широкий диапазон областей применения
  • Для установки в опасных зонах используются взрывозащищенные и водонепроницаемые соленоидные клапаны
  • Отвечают стандартам безопасности отсечки для автоматических клапанов газа Z21.21, CSA 6.5 C/I
  • Соответствуют требованиям ANSI/ISA-12.27.01.2003 к одинарным уплотнениям
  • Отвечает металлургическим нормативам NACE MR-0175
  • Стандартное напряжение — 12 В пост. тока и 24 В пост. тока

Документация и чертежи