Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-HOV1B

Клапаны с гидроприводом ASCO™ серии HOV1B

Product Description

Клапаны ASCO серии HOV1B – это предохранительные клапаны в бронзовом корпусе с электроприводом, обеспечивающие надежную регулировку подачи жидкого топлива. Седло из фторопласта (ПТФЭ) пружинного клапана под действием штока открывается в течение 9 секунд после подачи питания и закрывается в течение 1 секунды после его прекращения. Клапаны утверждаются соответствующим органом для безопасного отключения подачи жидкого топлива. Клапан серии HOV1B состоит из гибкого состоящего из двух частей привода и корпуса клапана, конструкция которого идеально подходит для изготовителей комплектного оборудования, которым требуется привод и корпус в сборе, а также конечным пользователям и дистрибьюторам, которые хотят максимально сократить запасы путем смешивания/подбора приводов и корпусов клапанов. Клапаны серии HOV 1B подходят для бойлеров/горелок печей, обжиговых печей/мусоросжигателей и нагревательного оборудования.

Привод клапана
С электродвигателем
Материал корпуса
Чугун
Среда
Природный газ
Размер трубы/отверстия
1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Тип отверстия
Фланец, NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Расход
Свыше 14,0 Cv
Напряжение
120 В перем. тока, 230 В перем. тока
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В опасных зонах, в помещении, вне помещения
Стандарты и нормативные документы
CSA, FM, тип 1, тип 4, тип 7, UL

Особенности

  • Выносной, герметичный, электрогидравлический привод гибкого типа оснащен узлом из электродвигателя с насосом, погруженного в масло, что снижает износ и повышает надежность
  • Надежная конструкция и широкий диапазон температуры окружающей среды (от –40 °F до 150 °F) позволяют использовать их в неблагоприятных условиях
  • Стандартный корпус общего назначения тип 1, дополнительно тип 4, 7 водонепроницаемый и взрывозащищенный корпус для опасных зон
  • Серия H118 может иметь стандартную трубную резьбу в диапазоне от 1 до 3 дюймов and 4-дюймовые фланцевые торцевые соединения, диапазон потока от Cv 124 до 510 и рабочее давление от 4 до 20 psi
  • Стандартная визуальная индикация открытого и закрытого положения клапана
  • Доступны дополнительное уплотнение клапана, блокировка при переходе за установленную позицию и электрическая блокировка выключателя корпуса.
  • Для обеспечения гибкости установки монтируется в любом положении
  • Внесен в список UL, имеет маркировку FM, сертифицирован CSA

Документация и чертежи