Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-AH4E

Гидромоторный привод ASCO™ серии AH4E

Product Description

Трехпозиционный гидромотор ASCO серии AH4E представляет собой автономный электрогидравлический линейный привод нажимного типа с двумя внутренними регулирующими клапанами для повторяемого позиционирования. Позиция пониженного горения настраивается на любое положение от 15 % до 100 % хода. При подаче питания вал привода перемещается в позицию пониженного горения. После того, как внешний выключатель замыкает цепь контроллера с пониженного горения, вал переходит к уставке повышенного горения. При размыкании внешнего переключателя вал возвращается в режим пониженного горения, а прерывание питания полностью закрывает клапан за 1 секунду или менее из любого положения. Комбинация трехпозиционного гидромотора AH4E с газовым клапаном V710(B) обеспечивает управление магистральной линией снабжения установок с котлами, бойлерами и печами, а также промышленных и коммерческих горелок.

Привод клапана
С электродвигателем
Материал корпуса
Алюминий
Напряжение
110 AC, 120 AC, 220 AC, 230 AC
Стандарты и нормативные документы
CSA, FM, тип 1, тип 4, тип 7, UL

Особенности

  • Широкий диапазон температур окружающей среды воздуха подходит для жарких (150 °F/66 °C) или холодных (-40 °F/-40 °C) условий
  • Медленно или быстро открывающиеся конструкции делают этот привод пригодным для различного рода областей применения
  • Стандартный корпус общего назначения тип 1, дополнительный водонепроницаемый корпус тип 4 для установки на улице, внутри помещений, промывочных установок
  • Прочная конструкция обеспечивает высокую надержность и износостойкость
  • Стандартная визуальная индикация открытого и закрытого положения клапана
  • Доступна опциональная электрическая блокировка выключателя корпуса
  • Для обеспечения гибкости установки монтируется в любом положении
  • Внесен в список UL, имеет маркировку FM, сертифицирован CSA

Документация и чертежи