Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-602

Пропорциональные клапаны ASCO™ Preciflow серии 602

Product Description

Клапаны ASCO серии 602 - это пропорциональные клапаны без интегрированных электронных компонентов для управления. Клапаны могут использоваться в режиме разомкнутого контура с блоком управления или режиме замкнутого контура с управляющим устройством CONTROLD и внешним датчиком. Модульное расположение отдельных компонентов (пропорциональный клапан, управляющее устройство, датчик) может стать преимуществом в специализированных областях применения, например в условиях высоких наружных температур.

Привод клапана
Пропорциональный, соленоидный, соленоидный - прямого действия
Размер трубы/отверстия
1/4 "; 1/2 "; 1 "
Тип отверстия
G ISO228/1-G BSPP
Функция
3/2 нормально закрытый
Расход
От 5,19 до 12 Kv, свыше 12 Kv
Напряжение
24 В пост. тока
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
10.3-34.5 бар, 150-500 фунт/кв. дюйм изб.
Стандарты и нормативные документы
RoHS, IEC 60529 (пылевлагозащита), IP65
Рабочая среда
Опасная, в помещениях

Особенности

  • Обрабатывает воздух с небольшим количеством смазки и без нее или инертный газ
  • Корпус из анодированного алюминия с внутренними частями из нержавеющей стали и латуни и уплотнениями из бутадиен-нитрильного каучука
  • Монтируется в любом положении

Документация и чертежи