Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-50

Фильтры, регуляторы и лубрикаторы Numatics™ серии 50

Product Description

Серия 50 Numatics — это линейка пневматических фильтров, регуляторов и лубрикаторов (ФРЛ), рассчитанных на высокий расход и высокое давление. Благодаря упрочненной конструкции они способны выдерживать сложные условия эксплуатации в автомобильной и шинной, химической, пищевой, нефтегазовой промышленности, медицине и аналитическом оборудовании. Имеются ФРЛ с резьбой NPT от 0,5 до 1,5 дюймов и различными размерами порта G.

Размер присоединения
1/2 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "
Условия эксплуатации
В помещении

Особенности

  • Высокая пропускная способность и способность выдерживать высокие давления (макс. 250 PSI) подходят для сложных условий эксплуатации
  • Упрочненная конструкция в металлическими стаканами и смотровым стеклом в стандартной комплектации
  • Регуляторы оснащены стандартным металлической т-образной регулирующей рукояткой
  • Для быстрой установки имеются сборки ФРЛ

Документация и чертежи