Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-408

Клапаны c ручным сбросом ASCO™ серии 408

Product Description

Клапаны ASCO серии 408 — это упрочненные соленоидные клапаны ASCO серии 342 и 344 (1/4-дюйма и 3/8-дюйма NPT) в исполнении с ручным сбросом и срабатыванием без тока. После срабатывания возврат клапанов к автоматической работе возможен только вручную. Они пригодны для использования в таких областях, как нефтепереработка и бутилирование.

Принцип срабатывания
Ручной сброс
Материал корпуса
Латунь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер присоединения
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Тип соединения
Резьба NPTF
Принцип действия
4-ходовой — 4/2
Пропускная способность
От 0,04 до 0,2 Kv, от 0,2 до 0,43 Kv, от 0,43 до 0,86 Kv, от 0,86 до 1,73 Kv, от 1,73 до 5,19 Kv
Напряжение
24 В перем. тока, 110 В перем. тока, 6 В пост. тока, 12 В пост. тока, 24 В пост. тока, 48 В пост. тока, 120 В пост. тока, 240 В перем. тока, 120 В перем. тока
Максимальная разность давлений / максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб., 150–500 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещении, вне помещений, в опасных зонах
Стандарты и нормативные документы
ATEX Зона 0-20, Класс I Разд. 1, Класс I Разд. 2, CSA, IEC взрывоопасная зона 0-20, тип 1, тип 3, тип 9, тип 7

Особенности

  • 1/4-дюймовая и 3/8-дюймовая модели с резьбой NPT предусматривают прямое действие в целях обеспечения максимального расхода для своих размеров
  • Модели с резьбой NPT размером от 1/2 дюйма до 1 дюйма имеют тарельчатую конструкцию для высокого расхода и герметичного перекрытия
  • Корпус из латуни

Документация и чертежи