Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-344

Поршневые/тарельчатые электромагнитные клапаны ASCO™ серии 344

Product Description

Клапаны ASCO серии 344 имеют поршневую тарельчатую конструкцию для большого расхода в различных областях применения. Благодаря прочной, надежной конструкции эти клапаны могут использоваться с воздухом или водой. Клапаны серии 344 подходят для использования в аналитических и диагностических приборах, системах биотоплива, отопительном оборудовании, медицине и нефтепереработке.

Принцип срабатывания
Электромагнитный – прямого действия
Материал корпуса
Латунь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер присоединения
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
4-ходовой — 4/2
Расход
От 0,05 до 0,1 Cv, от 0,1 до 0,5 Cv, от 0,5 Cv до 1,0 Cv, от 1,0 Cv до 2,0 Cv, от 2,0 Cv до 6,0 Cv, от 0,43 до 0,86 Kv, от 0,86 до 1,73 Kv От 1,73 до 5,19 Kv
Напряжение
Диапазон напряжений 100–240 AC/DC, диапазон напряжений 12–24 DC, зарядка аккумулятора 125 DC, 110 AC, 12 DC, 120 AC, 120 DC, 24 AC, 24 DC, зарядка аккумулятора 24–120 AC/DC, зарядка аккумулятора 250 DC | 50/60 Гц
Рабочие условия
В опасных зонах, в помещении, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
ATEX зона 0–20; Класс I разд. 1; класс I разд. 2; CSA, FM, IEC Ex зона 0–20; SIL; тип 1; тип 2; тип 3; тип 3S; тип 4; тип 4X; тип 6; тип 6P; тип 7; тип 9; UL

Особенности

  • Конструкции с одним или двумя соленоидами имеют широкий диапазон размеров и значений расхода
  • Клапан с двумя соленоидами может переключаться с помощью мгновенного сигнала и оставаться в этом положении даже при потере электроэнергии
  • Для обеспечения гибкости установки монтируется в любом положении
  • Доступны модели с низким энергопотреблением, в искробезопасном исполнении, с диапазоном напряжения и с длительной эксплуатацией

Документация и чертежи