Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-340

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 340

Product Description

Линейка соленоидных клапанов ASCO серии 340 имеет конструкцию, предназначенную только для подачи воздуха для управления цилиндром. В клапанном блоке могут быть установлены до восьми одинарных и двойных соленоидных клапанов в любой комбинации. Клапаны подходят для аналитического и диагностического оборудования, систем регенерации рукавных фильтров, отопительного оборудования, очистительных систем.

Принцип срабатывания
Электромагнитный — прямого действия
Материал корпуса
Алюминий
Среда
Воздух, инертный газ
Размер присоединения
1/4"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
4-ходовой — 4/2
Расход
От 0,05 до 0,1 Cv
Напряжение
24 AC, 110 AC, 120 AC, 440 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 AC
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Стандарты и нормативные документы
CSA, тип 1, тип 2, тип 3, тип 3S, тип 4, тип 4X, UL
Стандарты и нормативные документы
CSA, тип 1, тип 2, тип 3, тип 3S, тип 4, тип 4X, тип 6, тип 6P, тип 7, тип 9, UL

Особенности

  • Может быть собран на заводе или на месте эксплуатации с помощью фиксирующих зажимов
  • Конструкции, смонтированные на блоке, имеют общие прижимные соединения на каждом конце и отдельные соединения цилиндра и выпускные патрубки
  • Алюминиевый корпус с внутренними частями из нержавеющей стали для длительного срока эксплуатации
  • Диапазон температуры окружающей среды: перем. ток: от 0 °C до 52 °C, пост. ток: от 0 °C до 25 °C

Документация и чертежи