Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-159

Моторизованный привод ASCO™ серии 159

Product Description

Моторизованный привод ASCO серии 159 предлагается в двухпозиционном (On/Off) и трехпозиционном (High/Low/Off) исполнении. Моторизованный привод представляет собой автономный электрогидравлический линейный привод с двумя внутренними регулирующими клапанами для повторяемого позиционирования. Если привод монтируется на клапан серии 158, индикаторы положения с двух сторон привода показывают, находится ли клапан в открытом или закрытом положении. Сочетание моторизованного привода ASCO серии 159 с газовым клапаном серии 158 представляет собой одобренное во всем мире решение по предохранительному отключению для широкого спектра применений, включая котлы, печи, духовки, сушильные установки, мусоросжигательные печи, установки для термического окисления и другие системы нагрева.

Продукты

Search
1–1 из 1 результатов для Products
:
ASCO™ P159A110X1X01CU
Привод
Электромагнитный
Тип продукта
Соленоидный клапан
Отверстие давления/фитинг
NPT
Материал корпуса
Алюминий
НАЛИЧИЕ
Привод
Тип продукта
Отверстие давления/фитинг
Материал корпуса
НАЛИЧИЕ
Электромагнитный
Соленоидный клапан
NPT
Алюминий
Привод клапана
С электродвигателем
Напряжение
110 В перем. тока, 120 В перем. тока, 220 В перем. тока, 230 В перем. тока
Диапазон температуры окружающей среды
от –40 до 66 °C, от –40 до 150 °F
Требования к электропитанию
до 220 ВА
Функция привода
Двухпозиционное (On/Off) или трехпозиционное (High/Low/Off) исполнение
Государственная сертификация
в сочетании с приводом ASCO серии 159:
UL 429,
ANSI Z21.21/CSA 6.5 C/I
FM 7400
EN 161 класс A
RoHS (директива ЕС по ограничению вредных веществ)
Герметичность корпуса
IP10 и тип 1, IP65 и тип 4

Особенности

  • Широкий диапазон температуры окружающей среды для использования в жарких (150 °F/66 °C) или холодных (–40 °F/–40 °C) условиях
  • Медленно или быстро открывающиеся элементы позволяют применять данные клапаны в различных областях
  • Стандартный корпус общего назначения, тип 1 (IP10), дополнительный водонепроницаемый корпус, тип 4 (IP65), для установки вне помещений или внутри помещений с возможностью промывки
  • Прочная конструкция обеспечивает высокую надежность и износостойкость
  • Стандартная визуальная индикация открытого и закрытого положения клапана
  • Доступна опция дополнительного концевого выключателя закрытия
  • Возможность монтажа в любом положении
  • Внесен в список UL, имеет маркировку FM, сертифицирован CSA
  • EN161 класс A, директива ROHS

Документация и чертежи