Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-003

Электромагнитный привод ASCO™ серии 003 (NEMA types, CSA)

Product Description

Серия ASCO 003 — это те же формованные эпоксидные электромагнитные приводы RedHat II для клапанов ASCO общего назначения. Доступны четыре стандартных номинала мощности переменного или постоянного тока.

Особенности

  • Стандартная модель привода — это RedHat II в водозащищенном исполнении, типы 1, 2, 3, 3S, 4 и 4X.
  • Опционально поставляются модели типов 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 и 9 во взрывозащищенном и водозащищенном исполнении
  • Номинальный диапазон температуры окружающей среды: от 32 до 125 °F (перем. ток); от 32 до 104 °F (пост. ток)
  • Монтируется в любом положении, обеспечивая гибкость установки

Документация и чертежи