Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Anderson Greenwood-P-P000016

Предохранительный селекторный клапан Anderson Greenwood

Product Description

Система с двумя устройствами сброса давления, которая обеспечивает безопасный, эффективный способ переключения с активного клапана сброса давления на резервный, поддерживая защиту системы от давления перегрузки.

Особенности

  • Обеспечивает высокие значения коэффициента расхода, что дает менее, чем 3% перепада давления на входе активного клапана сброса давления, снижая разрушительную вибрацию клапана.
  • Одно отверстие с минимальными размерами в сосуде или трубе снижает расходы.
  • Снижение расходов на полевой монтаж и требуемого пространства за счет предварительно собранной компактной конструкции.
  • Изоляция резервного клапана сброса давления от технологической среды.
  • Возможность технического обслуживания клапана сброса давления без остановки технологического процесса.
  • Спускной клапан под каждым клапаном сброса давления эффективно и безопасно удаляет захваченную технологическую среду перед снятием для технического обслуживания.
  • Четкая принудительная индикация активного клапана сброса давления.
  • Решения для защиты от случайных действий для двойного блокирования в любой позиции клапана сброса давления.
  • Испытанная конструкция набивки и минимальное количество мест протечки повышают герметичность по отношению к окружающей среде.
  • Техническое обслуживание не требует притирки седла. Минимальная потребность в запасных частях снижает стоимость владения.
  • Простота эксплуатации со встроенным уравниванием седла и отсутствием потребности в специальных инструментах сводят к минимуму общее время операций с клапаном.
  • Тандемная система доступна для сдвоенных клапанов сброса давления в закрытую коллекторную систему.

Документация и чертежи