Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-A651A0000003635

AVENTICS™ Блок подготовки воздуха, 3-х секционный, Cерия 651 A651A0000003635

Product Description

651 SERIES ASSEMBLY COMPOSED OF A 3/2

Cоставные части
Запорный клапан, Регулирующий клапан с фильтром, Клапан наполнения
Присоединение
G 1/8
Тонкость фильтрации
25 µm
Выпуск конденсата
полуавтоматический, при отсутствии давления открыт
Ресиверы
Резервуар Поликарбонат
Манометры
Со встроенным манометром
Рабочее давление мин.
3.8 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Нитрил-бутадиеновый каучук
Область регулирования давления min.
0.5 bar
Область регулирования давления max.
10 bar
Конструкция
из 3-х частей
Конструкция
может быть смонтирован в блок
Рабочая среда
Сжатый воздух, Нейтральные газы
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Материал Ресиверы
Поликарбонат
Материал Выпуск конденсата
Пластмасса
Material condensate drain
Plastic

Особенности

  • Самая высокая в отрасли пропускная способность гарантирует производителям и сервису, что данное оборудование для подготовки воздуха оптимизирует общую производительность установки.
  • Расширенная устойчивость к высоким и низким температурам (от –40 °C до 80 °C) позволяет применять это оборудование для подготовки воздуха в самых различных системах, в том числе и в суровых условиях.
  • Новые торцевые фланцы блока подготовки воздуха обеспечивают мпециалисту по техническому обслуживанию возможность вывести блок из эксплуатации, не перекрывая трубопровод.
  • Легко читаемые низкопрофильные манометры на передней панели повышают удобство обслуживания. Отсечные запорные клапаны и блоки плавного пуска и быстрого выхлопа данной серии - это единственные приборы такого типа с возможностью оснащения манометрами.
  • Регулятор давления с проверкой обратного потока дает возможность установить регулятор между клапаном и цилиндром, что позволяет выпускать воздух через регулятор без его повреждения или сокращения срока службы.
  • Дополнительные встроенные индикаторы диапазона давления позволяют пользователю легко устанавливать требуемый диапазон давлений с помощью красного и зеленого цветовых секторов.

Документация и чертежи