Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AEV-P-2XC-Cryogenic-C-Ball-Valve

Сегментный шаровой кран AEV ²XC™ для криогенной промышленности

Product Description

Сегментные шаровые краны Emerson’s AEV ²XC™ меняют представление о шаровых кранах как запорной арматуры в криогенных процессах. Благодаря революционной “C“-образной конструкции шара, кран ²XC™ обеспечивает непревзойденную отсечку с посадкой по моменту, повышенную безопасность, надежность и эффективность

Особенности

  • ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ – “C“-образный запорный элемент обеспечивает высокую степень безопасности благодаря отсутствию полостей, что исключает угрозу расширения захваченных частиц и последующего разрушения арматуры. Седло клапана полностью заключено в оболочку из нержавеющей стали для защиты от разрушения при взрыве.
  • МИНИМИЗАЦИЯ УТЕЧЕК – Непревзойденная герметичность клапана обеспечивает максимальную производительность. Прижим запорного элемента технологической средой в сочетании с усовершенствованной конструкцией седла обеспечивают великолепное механическое уплотнение, значительно превосходящее требования общепринятого отраслевого стандарта (BS 6364).
  • СНИЖЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ – Снижайте количество вредных выбросов благодаря технологии уплотнения средой под давлением в ²XC. Она позволяет уйти от использования динамических уплотнений в конструкции и значительно снижает объем выбросов, гарантируя тем самым соответствие всем применимым нормативным требованиям.
  • СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА МОНТАЖ – Сократите стоимость инженерно-проектных работ. Этот двухсторонний кран не требует наличия воздушных клапанов и поэтому способствует более эффективной прокладке трубопроводов с меньшим количеством запорных клапанов. Краны ²XC отличаются современной конструкцией с доступом сверху. В результате их масса может быть на 30 % ниже по сравнению с аналогичными по характеристикам традиционными шаровыми кранами.
  • ГАРАНТИЯ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ – С краном ²XC можно не беспокоиться о герметичности. Он соответствует требованиям самых строгих отраслевых стандартов API 6D, BS 6364, Shell DVT и SIL 3, а по некоторым параметрам и превосходит их.
Сертификаты
Соответствие требованиям API 6D, Shell DVT, SIL 3; огнестойкость и соответствие требованиям к утечкам в местах соединения
Для сложных условий эксплуатации
Герметизация криогенных процессов, испытания ракетных двигателей
Рабочая температура
от –253 до +350 °C
Класс давления
ASME, EN PN
Тип соединения
Фланцевое, под приварку встык, приварное внахлест, резьбовое, втулочное
Класс герметичности
ASME 150, 300, 600, 900, 1500, 2500, 4500
Ру 10–760
Размер
Номинальный размер трубы ½ – 42 (Ду 15–1050)
Valve Type
Cryogenic Valve

Документация и чертежи