Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Yarway-P-P001013

Válvulas globo Yarway série 5500

Product Description

O contato direto e a sede de metal a metal tornam esta válvula globo ideal para a maioria das aplicações de fechamento.

Características

  • O 5500 tem uma sede fixa e reparável sobreposta com estelite ou revestimento equivalente.
  • Disponível com conexões de extremidade com solda de encaixe ou rosca como padrão.
  • As válvulas são feitas usando corpos forjados de peça única.
  • Todas superfícies internas usinadas com precisão para fornecer o máximo em desempenho.
  • O disco é endurecido, aterrado e polido para garantir vedação livre de vazamentos em toda a faixa de pressão/temperatura da válvula.
  • Contrassede integralmente usinada com precisão é padrão.
  • Ambas as sedes são projetadas para alinhamento de sede preciso e repetível.
  • Vedações em grafite e anéis antiextrusão de filamento de grafite trançado à prova de corrosão são padrão.
  • O corpo padrão e os materiais do castelo são de aço carbono (ASME SA105), aço de liga (ASME SA182 Gr. F11) e aço inoxidável (ASME SA182 Gr. F316). O ajuste para válvulas de aço é de 13% cromado. Válvulas de aço inoxidável 316 tem ajuste 316.
  • Também disponível em uma variedade de materiais de corpo e ajuste. (Consulte a página 5)
  • Uma opção de disco de agulha está disponível.
  • Conformidade com o código ASME B16.34 e seção 1 do código de caldeiras e vasos de pressão da ASME.
Certificações
PED, CE, ASME B31.1
Ligação de extremidade
Rosca, solda de encaixe
Aplicação
HRSG, temperatura alta, serviços gerais, cogeração, vapor de limpeza, caldeiras, caldeira, caldeira de biomassa e caldeira elétrica, instalações complementares da planta
Design do corpo
Padrão curto
Material
Aço, aço inoxidável, inoxidável, metal, aço carbono, aço inoxidável 316
Temperatura de operação
Alta temperatura, maior que 204 °C (400 °F)
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Rosca, SWE
Tipo de sede/vedação
Metal a metal
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Padrões
ASME B16.34
Estilo
Válvulas de globo
Tamanho da válvula
NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1/2 / DN 15
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Globo

Documentação e desenhos