Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Yarway-P-P000986

Filtro tipo Y série 900 da Yarway

Product Description

Os filtros tipo Y série 900 da Yarway são adequados para uso em diversos sistemas de fluidos, como ar, químicos, condensados, gás, óleo, petróleo ou encanamentos de água, para a proteção de válvulas, bombas, compressores, condensadores, medidores de vazão, bocais, purgadores de vapor e outros equipamentos vulneráveis.

Características

  • Material do corpo: ASTM e/ou ASME conforme permitido pelo código de caldeiras e código de tubulações de energia. Fornece garantia de qualidade e adequação para ajuste da pressão/temperatura em serviços sem impacto.
  • Roscas retas na tampa: para fácil remoção quando for necessário substituir a tela.
  • Revestido, sem amianto, gaxeta tipo vela de ignição fornece uma vedação confiável no corpo e na tampa usinados.
  • Tela guiada: as telas se encaixam em furos usinados controlados no corpo e na tampa e não são prensadas. Esse ajuste fornece um bom alinhamento da tela e captura confiável de partículas.
  • Instalação: pode ser instalado em tubulação vertical e horizontal com a conexão de purga orientada em qualquer direção preferencial.
  • Projeto: atende à ASME B31.1. Está em conformidade com códigos e padrões reconhecidos para garantia de qualidade.

Documentação e desenhos