Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Yarway-P-P000505

Válvula de caldeira de descarga de superfície Yarway Hy-Drop 5800

Product Description

A válvula de descarga de superfície Yarway Hy-Drop 5800 controla as forças destrutivas em aplicações de descarga contínua de caldeiras. A válvula de estrangulamento Hy-Drop é projetada para descarga contínua, mas também é excelente para amostragem, ventilações de alta pressão, alívio de desvio da bomba de alimentação de caldeira, serviços de queda de alta pressão associados a características erosivas e de trefilação ou onde a velocidade seja suficiente para destruir válvulas de globo convencional ou até mesmo designs venturi.

Características

  • Estrangulamento de alcance duplo: faixa primária e mais uma faixa de jato de supercapacidade.
  • Rápida dissipação de energia: controla as forças destrutivas inerentes em serviços de queda de alta pressão.
  • Configurações precisas e repetíveis: o mostrador do micrômetro garante a precisão da configuração e a capacidade de redefinição positiva.
  • Disco de mudança rápida: insira um disco de haste intercambiável no mesmo corpo de válvula para converter de um tamanho de orifício para outro.
  • Disco guiado: elimina a vibração do disco e a trepidação.
  • Disco solto: o design do disco fornece sedes multiposicionais e garante o alinhamento positivo da sede e das superfícies do disco. Isso garante proteção contra falhas prematuras advindas do “atrito” entre a sede e o disco prevalente em válvulas de design integral de disco-haste.
  • Disco duplo: superfícies separadas para corte e estrangulamento.
  • Sede de estelite: resiste à corrosão e à trefilação.
  • Reparo em linha: a ferramenta de reassentamento da Yarway pode ser usada para cortar uma nova sede em linha.
  • Capacidade de redefinição: a válvula Hy-Drop® tem capacidade de redefinição positiva para acomodar programas de várias operações com variações precisas de controle de vazão.
  • Reparo em linha: a ferramenta de reassentamento da Yarway pode ser usada para cortar uma nova sede sem remover a válvula da tubulação.
  • Atuação do motor: para operação local ou remota.
Serviço crítico
Intermitências, cavitação
Aplicações
Descarga da superfície da caldeira, recirculação da bomba centrífuga etc.
Características da vazão
Linear
Material
Aço carbono, metal, aço
Classe de corte ASME
Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1, 1-1/4, 1-1/2 / DN 25, 32, 40
Tipo de válvula
Válvulas de globo, angulares
Certificações
ASME B31.1
Solda de encaixe
Solda de encaixe

Documentação e desenhos