Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-M66ARDC

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M66A Instrument Manifold M66ARDC

QTD:

Product Description

Five Valve Gas Pattern

Body Material
Carbon Steel
Seat
Delrin
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
Viton Oring
Orifice
3/8"(9.5mm) Orifice Block Valves
Max Pressure
3000 psig (207 barg)
Max Temperature
200°F (93°C)

Características

  • Instalação fácil dos modelos leves M6TW e M66 usando montagem de tubo sem suporte adicional.
  • Disponível em montagens equalizadoras de três válvulas ou de gás de cinco válvulas.
  • Portas FNPT de 1/4″ a jusante ou a montante para conectar a pressão estática ao medidor.
  • Sedes rígidas ou macias substituíveis em campo, para desempenho estanque a bolhas em aplicações abrasivas.
  • As roscas entre o castelo e o corpo e na haste são isoladas da corrosão do processo, o que é importante em aplicações com gás ácido.
  • A prevenção de retrocesso da haste elimina a remoção acidental sob pressão.
  • O-ring FKM com empanque da haste padrão com anel de apoio PTFE proporciona longa vida útil, garantida pela haste com acabamento espelhado na área do empanque.
  • A sede traseira integral rígida forma um selo secundário para as roscas da haste quando a válvula está totalmente aberta.
  • Roscas da haste arredondadas aumentam a força e a vida útil.

Documentação e desenhos