Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-DH16

Regulador de gás nitrogênio TESCOM™ série DH16

Product Description

O regulador DH-16 de baixa pressão e alta vazão é projetado para aplicações com vazões de 5-200 SCFM/141-5663 SLPM. Seu diafragma Gylon® oferece pureza e integridade de gás. Conexões sanitárias soldadas, de tubulação ou VCR® são o padrão. Ideal para uso em ferramenta de instalação ou purgamento de nitrogênio e equipamento para ar ou nitrogênio.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 300 psig/20,7 bar
Faixas de pressão de saída: 0 -
20, 50, 100, 150, 250 ou 300 (apenas acionamento por cúpula) psig
1,4; 3,4; 6,9; 10,3; 17,2 ou 20,7 bar
Corpo, castelo, tampa traseira
Aço inoxidável 316
Diafragma
Etileno propileno, Gylon®
Material da sede
Ventilação: CTFE, Vespel®
Válvula principal: Buna-N 90, etileno propileno 80, Chemraz 75®, Viton®
O-rings
Buna-N, etileno propileno, Chemraz®, Viton®
Peças restantes
Aço inoxidável série 300, Nitronic 60
Temperatura de operação
–20 °F a 165 °F/–29 °C a 74 °C
Tipo e tamanho da porta
1/2", 3/4", 1", 1 1/2"
FVCR, MVCR, Tubo
1/4" NPTF, HPIC (apenas medidor)

1/2" regulador de limites de portas Cv a 2,0
3/4" regulador de limites de portas Cv a 3,0
Capacidade de vazão
Cv = 5,0
Tipo de carga
Mola, cúpula
Peso
6,8 kg/15 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Cv = 5,0 de capacidade de vazão
  • Diafragma de Gylon®
  • Baixa inclinação, alta vazão
  • Cinco faixas de pressão de saída
  • Regula com precisão as pressões até 250 psig/17,2 bar (300 psig/20,7 bar para acionamento por cúpula)

Documentação e desenhos