Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-74-3800

Regulador de pressão sem rosca TESCOM™ 74-3800

Product Description

O regulador de redução de pressão de diafragma fixo e de ultra-alta pureza série 74-3800 oferece alta vazão e um design de volume interno baixo e sem rosca internamente com Cv = 0,5. A série 74-3800 está disponível com acabamento de superfície 10 Ra. As pressões de entrada são 600, 1.000 ou 3.500 psig/41,3; 69,0; 241 bar com pressão de saída até 150 psig/10,3 bar. Ideal para uso em regulador de pressão de ponto de uso de 1/2 pol., painéis de gás, sistemas de purga de alta vazão e fabricação de semicondutor.

Faixa de pressão
Pressão de entrada máxima: 600, 1.000, 3.500 psig/41,4; 69,0; 241 bar
Faixas de pressão de saída: 30, 60, 100, 150 psig/2,1; 4,1; 6,9; 10,3 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 316L VAR com eletropolimento
Diafragma: Aço inoxidável 316 ou Hastelloy®
Demais peças: Aço inoxidável 316
Sede da válvula
  em Vespel® (entrada 3500 psig/241 bar)
  em PCTFE (entrada 600, 100 psig/41,4, 6,9 bar)
em Teflon® PFA (entrada 600 psig/41,4 bar)
Temperatura de operação
Vespel®: -40 °F a 350 °F/-40 °C a 177 °C
PCTFE: -40 °F a 140 °F/-40 °C a 60 °C
Teflon® PFA: -40 °F a 160 °F/-40 °C a 71 °C
Tipo e tamanho da porta
Compressão de 3/8
Compressão de 1/2
Tornel macho de 1/2
Tornel fêmea de 1/2
Pontas de tubos de 3/8
Pontas de tubos de 1/2
Capacidade de vazão
Cv = 0,5
Peso (sem medidores)
1,5 kg/3,2 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Design sem mola e sem linha internamente
  • Diafragma metal a metal para selagem do corpo para alta integridade em vazamentos
  • Caminho de vazão regular e desobstruído permite uma purificação completa
  • Selo de desligamento positivo, design de diafragma atado com castelo de ventilação capturado posicionável
  • Opções de interno Hastelloy® estão disponíveis

Documentação e desenhos