Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-26-2500

Regulador de contrapressão de alta vazão TESCOM™ 26-2500

Product Description

A série 26-2500 tem um Cv = 5,0 para aplicações de contrapressão de alta vazão. O diafragma grande fornece uma excelente sensibilidade e um diferencial mínimo de pressão parcial-a-reassentamento. Ideal para uso no controle de pressão de descarga de bomba.

Faixas de pressão controladas
0-20, 0-50, 0-125, 0-200 psig
0-1,4; 0-3,4; 0-8,6; 0-13,8 bar
0-300 psig/0-20,7 bar para carga aérea
Corpo, castelo, tampa traseira
Aço inoxidável 316 ou latão
Sede da válvula principal
Buna-N, etileno propileno, Chemraz® ou Viton®
Diafragma
Gylon® e Viton®
O-rings
Buna-N, etileno propileno, Chemraz® ou Viton®
Temperatura de operação
-29 °C a 74 °C/-20 °F a 165 °F/
Tipo e tamanho da porta
Tipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF, MS33649
Tamanho de porta de entrada e saída: 1/2, 3/4, 1
Capacidade de vazão
Cv = 5,0
Tipo de carga
Mola, Ar, Cúpula
Peso
Aço inoxidável: 6,8 kg/15 lb.
Latão: 7,3 kg/16 lb.
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Alta capacidade de vazão
  • Diferencial de pressão de fechamento entre parcial e reassentamento
  • Corte estanque para bolhas em todas as pressões de reassentamento
  • O diafragma grande fornece uma sensibilidade máxima
  • Opções com carga por cúpula e ar estão disponíveis
  • Quatro intervalos de pressão de controle

Documentação e desenhos